Publiceer je producten
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • ProductfamilieItaly
    • ProductgroepWC
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-10-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION