Publiceer je producten
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)265
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets