Publiceer je producten
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)270
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets