Publiceer je producten
Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Technische specificatie
  • Unieke ref.Zero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • ProductfamilieZERO
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-titelSingle Sinks