Publiceer je producten
Alvea 100x46
Alvea 100x46

    Alvea 100x46

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Alvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • ProductfamilieAlvea
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText