Publiceer je producten
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet

    SFERA 50x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a

    parete nascosto.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      05 1950 1001 Bianco lucido

      05 1950 1021 Bianco satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_bidet_terra_50x35_0519501001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets