Publiceer je producten
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.COMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • ProductfamilieComfort
    • ProductgroepUrinal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)610
    • Breedte (mm)310
    • Diepte (mm)295
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION