Publiceer je producten
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12
Zero 70x35 h12

    Zero 70x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      01 2270 0001 Bianco lucido

      01 2270 0021 Bianco satinato

      01 2270 0022 Nero satinato

      01 2270 0023 Cemento satinato

      01 2270 0032 Tortora satinato

      01 2270 0041 Argento-Bianco

      01 2270 0042 Oro-Bianco

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ZERO_lavabo_appoggio_70x35_0122700001
    • ProductfamilieZERO
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)750
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks