Publiceer je producten
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.COMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • ProductfamilieComfort
    • ProductgroepUrinal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)610
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)275
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION