Publiceer je producten
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.COMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • ProductfamilieComfort
    • ProductgroepComfort
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-26
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION