Publiceer je producten
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15

    Elice Ø40 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      04 2340 0001 Bianco lucido

      04 2340 0021 Bianco satinato

      04 2340 0022 Nero satinato

      04 2340 0023 Cemento satinato

      04 2340 0028 Acqua satinato

      04 2340 0029 Sabbia satinato

      04 2340 0030 Lino satinato

      04 2340 0031 Seta satinato

      04 2340 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ELICE_lavabo_appoggio_40_0423400001
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText