Publiceer je producten
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX

    Elice 35x23 SX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a sinistra.

    Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codice/Finiture

      04 2039 1001 Bianco lucido

      04 2039 1021 Bianco satinato

      04 2039 1022 Nero satinato

      04 2039 1023 Cemento satinato

      04 2039 1029 Sabbia satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Elice_lavabo_sospeso_35x23_SX_0420391001
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks