Publiceer je producten
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 04 1155 0001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GREEN_wc_sospeso_55x37_0411550001
    • ProductfamilieGreen
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets