Publiceer je producten
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 07 1852 1001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITALY_bidet_sospeso_52x37_0718521001
    • ProductfamilieItaly
    • ProductgroepBidet
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)280
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets