Publiceer je producten
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • ProductfamilieItaly
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)610
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION