Publiceer je producten
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • ProductfamiliePremium
    • ProductgroepBasin
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-07-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)155
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION