Publiceer je producten
Premium 80x47

Premium 80x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o su struttura in metallo.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 02 2083 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    02 2083 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische specificatie
  • Unieke ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220831001
  • ProductfamiliePremium
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)155
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks