Publiceer je producten
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • ProductfamiliePremium
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)155
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)470
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks