Publiceer je producten
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Technische specificatie
  • Unieke ref.SFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • ProductfamilieSfera
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)540
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010126
  • ETIM-naamBidet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets