Publiceer je producten
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 1955 1001 Bianco lucido

      05 1955 1021 Bianco satinato

      05 1955 1022 Nero satinato

      05 1955 1023 Cemento satinato

      05 1955 1028 Acqua satinato

      05 1955 1029 Sabbia satinato

      05 1955 1030 Lino satinato

      05 1955 1031 Seta satinato

      05 1955 1032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_bidet_terra_55x35_0519551001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets