Publiceer je producten
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14

    Sfera Ø32 h14

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 2332 0001 Bianco lucido

      05 2332 0021 Bianco satinato

      05 2332 0022 Nero satinato

      05 2332 0023 Cemento satinato

      05 2332 0028 Acqua satinato

      05 2332 0029 Sabbia satinato

      05 2332 0030 Lino satinato

      05 2332 0031 Seta satinato

      05 2332 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_lavabo_appoggio_32_H_14_0523320001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks