Publiceer je producten
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16

    Sfera 60x42 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 2260 0001 Bianco lucido

      05 2260 0021 Bianco satinato

      05 2260 0022 Nero satinato

      05 2260 0023 Cemento satinato

      05 2260 0028 Acqua satinato

      05 2260 0029 Sabbia satinato

      05 2260 0030 Lino satinato

      05 2260 0031 Seta satinato

      05 2260 0032 Tortora satinato

      05 2260 0041 Argento-Bianco

      05 2260 0042 Oro-Bianco

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_lavabo_appoggio_60X42_H_16_0522600001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks