Publiceer je producten
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50

    Sfera 75x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 2076 0001 Bianco lucido

      05 2076 0021 Bianco satinato

      05 2076 0022 Nero satinato

      05 2076 0023 Cemento satinato

      05 2076 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_lavabo_sospeso_75x50_0520760001
    • ProductfamilieHorizon
    • ProductgroepBasin
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)750
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION