Publiceer je producten
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Technische specificatie
  • Unieke ref.SFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • ProductfamilieSfera
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-08
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)545
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets