Publiceer je producten
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets