Publiceer je producten
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • ProductfamilieSfera
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets