Publiceer je producten
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Neem contact op met Ceramica Catalano

Specificatie
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Technische specificatie
  • Unieke ref.shower-tray-140x80-h3
  • ProductfamilieH3 Ceramic
  • ProductgroepH3 Ceramic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)30
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011443
  • ETIM-naamShower tray
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-titelShower Enclosure Bases