Publiceer je producten
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Vasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • ProductfamilieVasche
    • ProductgroepBathtub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)1650
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs