Publiceer je producten
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Vasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • ProductfamilieVasche
    • ProductgroepBathtub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)1760
    • Diepte (mm)910
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Secundair materiaalComposite
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)164
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs