Publiceer je producten
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Specificatie
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • ProductfamilieBidets
    • ProductgroepLalita
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)43
    • Breedte (mm)36
    • Diepte (mm)54
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets