Publiceer je producten
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    FORTY3 floor-mounted bidet 55x36 cm.
    Specificatie
    • Back-to-wall floor installation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Forty3-Floor-mounted-Bidet-FN009
    • ProductfamilieBidet
    • ProductgroepForty3
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets