Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ceramica_peno/products/32df596b-c51a-4543-94bb-45d4235d748d
Startpagina
Categorieën
Bouwmaterialen
Metselwerk
Clay Block 29
Beschikbaar in Verenigde Staten
CERAMICA PEÑO
Volg
Clay Block 29
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,68 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
TERMOCERAMICO29
Productfamilie
Bloque Cerámico
Productgroep
Bloque Cerámico
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-10-24
Editienummer
1
Hoogte (mm)
190
Breedte (mm)
300
Diepte (mm)
290
Links
Links
Product-url
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Ontworpen in
Spanje
Gefabriceerd in
Spanje
Nettogewicht (kg)
13.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouwmaterialen - Metselwerk
IFC-classificatie
Wall
UNSPSC-naam
Ceramic blocks
UNSPSC-code
30131504
Uniclass 2015-code
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015-beschrijving
Clay blocks
OmniClass-nummer
23-15 15 21
OmniClass-titel
Wall Blocks
CSI UniFormat II-code
B2010
CSI UniFormat II-titel
Exterior Walls
Soortgelijke producten
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Downloaden
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Downloaden
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Downloaden
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Downloaden
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Downloaden
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Downloaden