Publiceer je producten
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
Specificatie
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • ProductfamilieGlass Hardware
  • ProductgroepHydraulic hinge
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-04-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)108
  • Breedte (mm)153.5
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)1.28
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-nummer23-17 11 23
  • OmniClass-titelAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit