Publiceer je producten
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Specificatie
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • ProductfamilieGlass Hardware
    • ProductgroepHydraulic hinge
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)69
    • Breedte (mm)167
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors