Publiceer je producten
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Specificatie
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Solarsplit6E
    • ProductfamilieHeat pump for home applications
    • ProductgroepHigh efficiency Heat pump
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-12-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1970
    • Breedte (mm)975
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)895
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen