Publiceer je producten
102839 Slim design toiletzitting
DELABIE

102839 Slim design toiletzitting

Toiletzitting met deksel. Model in Duroplast. Met scharnieren in RVS 304. Slim design. Kleur: grijs. Voor de WC modellen S21. Bevestigingen meegeleverd. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.102839
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)46
  • Breedte (mm)361
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDuroplast
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1337
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika