Publiceer je producten
110100 Staand toilet BCN P
DELABIE

110100 Staand toilet BCN P

Staand toilet, 360 x 400 x 580 mm. Elegant en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,5 mm. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging. Met spoelrand. Horizontale toevoer Ø 55 mm. Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp. Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met anti-diefstal schroeven TORX. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 12 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0110100001]
Technische specificatie
  • Unieke ref.110100
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika