Publiceer je producten
110390 MONOBLOCO S21 toilet met reservoir
DELABIE

110390 MONOBLOCO S21 toilet met reservoir

Staand toilet met reservoir en dubbele bediening 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,5 mm. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging. Met spoelrand. Toevoer ingebouwd aan de onderkant of zichtbaar zijwaarts (links/rechts). Ingebouwde horizontale of verticale afvoer. Geleverd met PVC pijp. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snelle plaatsing: 2 inspectieluiken met anti-diefstal schroeven TORX. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 21 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0110170002]
Technische specificatie
  • Unieke ref.110390
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika