Publiceer je producten
110790 MONOBLOCO 700 PMR toilet met reservoir
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR toilet met reservoir

Staand toilet met reservoir en dubbele bediening 3/6 L, 370 x 895 x 700 mm.
Verlengd model, lengte 700 mm, voor een beter comfort voor personen met beperkte mobiliteit.
Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.
Dikte rvs: 1,5 mm.
Geperst closet, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.
De binnenkant van het closet is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.
Met spoelrand. Toevoer ingebouwd aan de onderkant of zichtbaar zijwaarts (links/rechts).
Ingebouwde horizontale of verticale afvoer. Geleverd met PVC pijp.
Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.
Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.
Snelle plaatsing: 2 inspectieluiken met TORX antidiefstal schroeven.
CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.
Gewicht: 22 kg.
30 jaar garantie.

Technische specificatie
  • Unieke ref.110790
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)815
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)20.91
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika