Publiceer je producten
120170 BAILA wastafel staand model
DELABIE

120170 BAILA wastafel staand model

Wastafel op voet, hoogte 830 mm. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.
Een decoratief element.
Bacteriostatisch RVS 304.
Mat gepolijste afwerking.
Dikte rvs: 0,8 mm.
Afgeronde vorm.
Zonder kraangat.
Geleverd met afvoerplug 1" 1/4. Zonder overloop.
Bevestigingen meegeleverd.
CE markering. Conform de norm EN 14688.
Gewicht: 12 kg.
30 jaar garantie.

Technische specificatie
  • Unieke ref.120170
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika