Publiceer je producten
121180BK MINI BAILA wastafel muurmodel
121180BK MINI BAILA wastafel muurmodel
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wastafel muurmodel

    Wastafel te bevestigen aan de muur. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.121180BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)375
    • Diepte (mm)430
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4.06
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika