Publiceer je producten
510700 Babyverschoontafel
510700 Babyverschoontafel
510700 Babyverschoontafel
    DELABIE

    510700 Babyverschoontafel

    3.4 van de 5 sterren3.4(9 reviews)
    Verschoontafel wandmodel. Met verstelbare riem om de baby perfect te plaatsen tijdens het verschonen. Voor een kind tot 11 kg of 12 maanden. Polyethyleen met hoge hardheid (HDPE). Minimale plaats inname: blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Gemakkelijk onderhoud : gemakkelijk te reinigen oppervlak. Conform de norm EN 12221. Afmetingen: open formaat 585 x 855 x 495 mm, gesloten formaat 170 x 855 x 585 mm. Gewicht van de verschoontafel: 11,5 kg. Verschoontafel met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510700
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)585
    • Breedte (mm)855
    • Diepte (mm)107
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10801
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika