Publiceer je producten
121750 TRIPLO RP collectieve wastafel wandmodel
DELABIE

121750 TRIPLO RP collectieve wastafel wandmodel

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 3 plaatsen, 1.800 x 500 mm. Met opstaande rand om de muur te beschermen en de hygiëne te verbeteren. Binnendiameter van de wastafels: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,5 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met 3 afvoerpluggen 1"1/4. Zonder overloop. Geleverd met montagebeugels en bevestigingen. CE keurmerk. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 22 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211750008]
Technische specificatie
  • Unieke ref.121750
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-27
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika