Publiceer je producten
121810 UNITO opbouw waskom
121810 UNITO opbouw waskom
    DELABIE

    121810 UNITO opbouw waskom

    Waskom te plaatsen op blad, 395 x 405 mm. Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,6 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.121810
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)395
    • Diepte (mm)405
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika