Publiceer je producten
130200 Individueel urinoir L
DELABIE

130200 Individueel urinoir L

Staand urinoir, in te bouwen, 600 x 1020 x 300 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Toevoer achteraan. Geleverd met 1 rvs sproeistuk en 1 flexibel. Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec per post, of 0,3 liter per gebruik. Afloop in het midden. Leegloop 1"1/2. Geleverd met afvoerplug met geïntegreerde sifon (ref. 785000). Gewicht: 16,8 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0310200001]
Technische specificatie
  • Unieke ref.130200
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1123
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika