Publiceer je producten
130220 L collectief urinoir
DELABIE

130220 L collectief urinoir

Staand urinoir, in te bouwen, 1.800 x 1.020 x 300 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Toevoer achteraan. Geleverd met 3 rvs sproeistukken en 3 flexibels. Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec per post, of 0,3 liter per gebruik. Afloop in het midden. Leegloop 1"1/2. Geleverd met afvoerplug met geïntegreerde sifon (ref. 785000). Gewicht: 34 kg. Het is mogelijk één of meerdere schaamschotten in bacteriostatisch RVS 304 te plaatsen. Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.130220
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1123
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)3128
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010235
  • ETIM-naamUrinal
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika