Publiceer je producten
180100 ILHA drinkfontein staand model
DELABIE

180100 ILHA drinkfontein staand model

Staand drinkfonteintje. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 0,8 mm. Hoogte: 915 mm. Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8". Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig. Verticale waterafvoer ingebouwd. Hevel 1"1/4. Gewicht: 9,6 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0810100000]
Technische specificatie
  • Unieke ref.180100
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)915
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)10514
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Drinkfonteinen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011550
  • ETIM-naamWashbasin
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015-beschrijvingDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDrinking Fountains
  • OmniClass-nummer23-31 31 00
  • OmniClass-titelDrinking Fountains

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika