Publiceer je producten
2621 BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan
2621 BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan
2621 BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan
    DELABIE

    2621 BIOSAFE mechanische wastafelmengkraan

    Mechanische wastafelmengkraan zonder trekplug en afvoer. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Mengkraan H.95 L.110 met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd. Keramisch binnenwerk Ø 35. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Bediening met volle greep. Verstevigde bevestiging. Geleverd met gevlochten rvs flexibels in PEX F3/8" met losse moer.Beschikbaar tweede semester 2016. Contacteer de verkoopdienst voor meer info.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2621
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)51
    • Diepte (mm)255
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)832
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika