Publiceer je producten
462 Vuilbakje muurmodel in rvs met deksel, 13 liter
DELABIE

462 Vuilbakje muurmodel in rvs met deksel, 13 liter

Rechthoekige wandvuilbak voor handdoekjes en gebruikt papier. Verstevigd model met deksel. Afvalbak in glanzend gepolijst rvs. Inhoud 13 liter. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 150 x 280 x 320 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.462
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)457
  • Breedte (mm)283
  • Diepte (mm)151
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3191
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWaste Receptacles
  • OmniClass-nummer23-21 43 23
  • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika