Publiceer je producten
464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC
464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC
464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC
464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC
464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC
    DELABIE

    464006 TEMPOMATIC bedieningsplaat voor WC

    TEMPOMATIC dubbele bediening elektronische inbouwkraan voor directe spoeling, set 2/2: Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet. Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. Plaat in mat gepolijst rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchroomd metaal met geïntegreerde elektronica. Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat. TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Activatie na 10 seconden aanwezigheid. Twee soorten activatie: - Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen, - Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden. Autonome drukknop: de spoeling werkt zelfs bij stroomonderbreking. "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3 l korte aanwezigheid, 6 l lange aanwezigheid - (aanpasbaar 2 l/4 l of 5 l/9 l). 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type closetpot) . Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik. Aanvoeraansluiting: Ø 20 mm binnenkant op elk minimaal punt. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564060 of 564065, of met de inbouwdoos referentie 464PBOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.464006
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)186
    • Breedte (mm)186
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)601
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika